ST_CM_SpikeEnergySpectrum_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_SpikeEnergySpectrum_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nFFT_Length : UDINT := 1024; (* Length of FFT. *)
nWindowLength : UDINT := 800; (* Length of analysis window. *)
fSampleRate : LREAL := 10000.0; (* Sample rate in Hertz. *)
fDecayTime : LREAL := 0.08; (* Decay time constant in seconds. *)
fLowerFrequencyLimit : LREAL := 500.0; (* Lower limit of frequency band in Hertz. *)
fUpperFrequencyLimit : LREAL := 4950.0; (* Upper limit of frequency band in Hertz. *)
nOrder : UDINT := 4; (* Order of bandpass filter in range [1 .. 10]. *)
eWindowType : E_CM_WindowType := E_CM_WindowType.eCM_HannWindow; (* Window type. *)
aWindowParameters : T_CM_WindowParameters := [2.5, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]; (* Window parameters for specific windows, e.g. FlatTop. *)
nOverlap : UDINT := 4294967295; (* Size of overlap in samples. *)
eScalingType : E_CM_ScalingType := E_CM_ScalingType.eCM_RootPowerSum; (* Scaling type. *)
bTransformToDecibel : BOOL := FALSE; (* Transform to decibel. *)
fDecibelThreshold : LREAL := 2.3e-308; (* Minimum argument of decadic logarithm for 64- bit IEEE 754 arithmetic. *)
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
END_STRUCT
END_TYPE
nFFT_Lengthist die Länge der FFT. Sie muss größer als Eins und eine ganzzahlige Potenz von Zwei sein.nWindowLengthist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als Eins und eine gerade Zahl sein.fSampleRateAbtastrate des eingehenden Zeitsignals. Der Wert wird genutzt zur Skalierung des Ergebnisses in Hz.-
fDecayTimedefiniert die Abklingzeit der Zeit-Wellen-Form (Spike-Funktion). Der Wert kann über dieConfigure()Methode konfiguriert werden um die Genauigkeit der berechneten Spikes zu verbessern. -
fLowerFrequencyLimitist die untere Grenze des intern verwendeten Bandpasses (Bandbreiten Filters). Der Wert sollte oberhalb der erwarteten Maschinenvibration liegen. -
fUpperFrequencyLimitist die obere Grenze des intern verwendeten Bandpasses (Bandbreiten Filters). Der Wert sollte möglichst hoch gewählt werden um hochfrequente Stöße identifizieren zu können. nOrderdefiniert die Ordnung des verwendeten IIR Filters.eWindowTypedefiniert die verwendete Fensterfunktion (vom Typ E_CM_WindowType). Ein guter Standardwert ist der FenstertypeCM_HannWindow.aWindowParametersbeinhaltet die freien Parameter ausgewählter Fensterfunktionen. Bei der Verwendung voneCM_KaiserWindowdefiniert der erste Eintrag den Parameter beta; wird daseCM_FlatTopWindowverwendet, werden alle Parameter genutzt. Siehe Abschnitt Fensterfunktionen.nOverlapdefiniert die Anzahl der überlappenden Samples. Diese muss größer oder gleich Null sein. Wird der WertcCM_OverlapRecommendedgewählt, so wird eine empfohlene Überlappung intern berechnet (siehe F_CM_CalculateRecommendedOverlap); der WertcCM_OverlapInactivedeaktiviert den intern verwendeten Puffer und setzt den Wert Null.eScalingTypeermöglicht eine Auswahl der verwendeten Skalierung (vom Typ E_CM_ScalingType), falls eine absolute Skalierung benötigt wird. Standardwert isteCM_DiracScaling. Bei der Auswahl der Skalierung sollte die Art des Signals, entweder deterministische Signale oder breitbandige Signale mit stochastischen Anteil, berücksichtigt werden; Beide Arten erfordern unterschiedliche Skalierungen.bTransformToDecibelist ein boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis der FFT in die Dezibel-Skala transformiert werden soll, entsprechend der Transformation x → 20 * log10(x).fDecibelThresholdist ein sehr kleiner Fließkommawert größer als Null. Werte, die kleiner als diese Zahl sind, werden vor einer Transformation in die Dezibel-Skala durch diesen Wert ersetzt. (Zweck ist die Vermeidung von Wertbereichsfehlern. Der Logarithmus von Null ist nicht definiert und strebt für den Grenzwert kleiner Argumente gegen minus unendlich. Entsprechendes gilt für das Argument der Zahl Null, arg(0). Der kleinste mögliche Wert ist 2.3e-308, dies entspricht der KonstantencCM_MinArgLog10.)nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |