ST_CM_SlidingDFT_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_SlidingDFT_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nWindowLength : UDINT := 1000; (* Length of analysis window. *)
nBins : UDINT := 1; (* Number of spectral bins. *)
fDampingFactor : LREAL := 0.995; (* Damping factor for SDFT. *)
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
END_STRUCT
END_TYPEnWindowLengthist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als Eins und eine gerade Zahl sein.nBinsist die Anzahl der zu berechnenden Spektralwerte. Die zugehörigen Indizes (k := f / fSampleRate / nWindowLength) müssen über dieConfigure()Methode nach der Initialisierung konfiguriert werden.fDampingFactordefiniert den Wert des Dämpfungsparameters der Rekursionsformel.nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |