ST_CM_RainflowCounting_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_RainflowCounting_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nBins : UDINT := 64; (* Number of bins for the stress levels. *)
fminStress : LREAL := -40.0; (* Lower limit of the stress bins. *)
fmaxStress : LREAL := 40.0; (* Upper limit of the stress bins. *)
nBinsMean : UDINT := 64; (* Number of bins for the mean levels. *)
fminMean : LREAL := -40.0; (* Lower limit of bins for mean stress values. *)
fmaxMean : LREAL := 40.0; (* Upper limit of bins for mean stress values. *)
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
END_STRUCT
END_TYPEnBinsdefiniert die Anzahl der Bins für das Stresslevel. Die Gesamtzahl der Bins istnBins + 2, der Wert muss mindestens eins sein. Das erste Bin jeder Zeile enthält die Stresslevels kleiner oder gleich dem definierten Minimum, analog fallen alle Werte größer als dem definierten Maximum in das letzte Bin jeder Zeile.fminStressdefiniert die untere Schranke des Stresslevels. Alle Werte, die kleiner oder gleich diesem Wert sind, werden in einem Bin akkumuliert.fmaxStressdefiniert die obere Schranke des Stresslevels. Werte, die das Maximum übersteigen, werden in das letzte Bin gezählt.nBinsMeandefiniert die Anzahl der Bins für die Mittelwerte. Der Wert muss mindestens eins sein. Zwei gesonderte Bins werden in der ersten/letzten Spalte der Halfcycle Count Matrix hinzugefügt, in der Mittelwerte kleiner oder gleich bzw. größer als die definierten Schranken gehalten werden.fminMeandefiniert die untere Schranke der Mittelwerte. Alle Werte, die kleiner oder gleich diesem Wert sind, werden in einem Bin akkumuliert.fmaxMeandefiniert die obere Schranke der Mittelwerte. Werte, die das Maximum übersteigen, werden in das letzte Bin gezählt.nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |