ST_CM_OrderPowerSpectrum_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_OrderPowerSpectrum_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
fSampleRateSignal : LREAL := 1000; (* Sample rate in Hertz of vibration signal. *)
fSampleRatePosition : LREAL := 1000; (* Sample rate in Hertz of positions. *)
fPositionScaling : LREAL := 1; (* One rotation needs to be represented by 1. *)
fMaxRPM : LREAL := 1800; (* Max. rotations per minute. *)
nFFT_Length : UDINT := 512; (* Length of FFT. *)
nWindowLength : UDINT := 400; (* Length of analysis window. *)
fDecibelThreshold : LREAL := cCM_MinArgLog10; (* Minimum argument of decadic logarithm for 64- bit IEEE 754 arithmetic. *)
bTransformToDecibel : BOOL := TRUE; (* Transform to decibel. *)
eWindowType : E_CM_WindowType := eCM_HannWindow; (* Window type. *)
aWindowParameters : T_CM_WindowParameters := [2.5,1,1,1,1]; (* Window parameters for specific windows, e.g. FlatTop. *)
nOverlap : UDINT := -1; (* Size of overlap in samples. *)
eScalingType : E_CM_ScalingType := eCM_DiracScaling; (* Scaling type. *)
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
END_STRUCT
END_TYPEfSampleRateSignaldefiniert die Abtastrate in Hertz des eingehenden Vibrationssignals.fSampleRatePositiondefiniert die Abtastrate in Hertz des eingehenden Positionssignals. Diese kann ungleichfSampleRateSignalsein.fPositionScalingist der Skalierungsfaktor für das Positionssignal. Eine vollständige Rotation muss durch diesen Wert repräsentiert werden. Ist das Positionssignal in Grad skaliert, so istfPositionScaling= 360zu setzen. Ist das Positionssignal so skaliert, dass eine volle Umdrehung der Welle den Wert 2*pi ergibt, istfPositionScaling= 2 * pi.fMaxRPMist die maximale Anzahl an Rotationen pro Minute. Dieser Parameter definiert mit derfSampleRateSignaldie maximal auflösbare Ordnung des Ordnungsspektrums.
Alle weiteren Parameter erfolgen analog zur Parametrierung des Power Spektrums, vgl. ST_CM_PowerSpectrum_InitPars.
nFFT_Lengthist die Länge der FFT. Sie muss größer als Eins und eine ganzzahlige Potenz von Zwei sein.nWindowLengthist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als Eins und eine gerade Zahl sein.fDecibelThresholdist ein sehr kleiner Fließkommawert größer als Null. Werte, die kleiner als diese Zahl sind, werden vor einer Transformation in die Dezibel-Skala durch diesen Wert ersetzt. (Zweck ist die Vermeidung von Wertbereichsfehlern. Der Logarithmus von Null ist nicht definiert und strebt für den Grenzwert kleiner Argumente gegen minus unendlich. Entsprechendes gilt für das Argument der Zahl Null, arg(0). Der kleinste mögliche Wert ist 2.3e-308, dies entspricht der KonstantencCM_MinArgLog10.)bTransformToDecibelist ein boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis der FFT in die Dezibel-Skala transformiert werden soll, entsprechend der Transformation x → 20 * log10(x).eWindowTypedefiniert die verwendete Fensterfunktion (vom Typ E_CM_WindowType). Ein guter Standardwert ist der FenstertypeCM_HannWindow.aWindowParametersbeinhaltet die freien Parameter ausgewählter Fensterfunktionen. Bei der Verwendung voneCM_KaiserWindowdefiniert der erste Eintrag den Parameter beta; wird daseCM_FlatTopWindowverwendet, werden alle Parameter genutzt. Siehe Abschnitt Fensterfunktionen.nOverlapdefiniert die Anzahl der überlappenden Samples. Diese muss größer oder gleich Null sein. Wird der WertcCM_OverlapRecommendedgewählt, so wird eine empfohlene Überlappung intern berechnet (siehe F_CM_CalculateRecommendedOverlap); der WertcCM_OverlapInactivedeaktiviert den intern verwendeten Puffer und setzt den Wert Null.eScalingTypeermöglicht eine Auswahl der verwendeten Skalierung (vom Typ E_CM_ScalingType), falls eine absolute Skalierung benötigt wird. Standardwert isteCM_DiracScaling. Bei der Auswahl der Skalierung sollte die Art des Signals, entweder deterministische Signale oder breitbandige Signale mit stochastischen Anteil, berücksichtigt werden; Beide Arten erfordern unterschiedliche Skalierungen.nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |