ST_CM_EmpiricalMoments_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_EmpiricalMoments_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 512; (* Number of channels. *)
nSubChannels : UDINT := 0; (* Number of subchannels. *)
bPopulationEstimates : BOOL := TRUE; (* Apply Bessel's correction to results. *)
END_STRUCT
END_TYPEnChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.nSubChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Unterkanälen. Diese muss größer oder gleich Null sein.bPopulationEstimatesist ein boolescher Parameter, der angibt, ob eine Bessel-Korrektur durchgeführt werden soll.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |