Multiband-RMS
Das Beispiel zeigt eine exemplarische Implementierung zur Berechnung mehrerer frequenzband-limitierter RMS-Werte eines Signals mit dem Baustein FB_CMA_MultiBandRMS.
Das Beispiel können Sie hier herunterladen:
MultiBandRMS_Sample.zip
Blockdiagramm

Programmparameter
Die Tabelle unten zeigt eine Liste mit wichtigen Parametern für die Konfiguration des Funktionsbausteins zur Berechnung mehrerer frequenzband-limitierter RMS-Werte eines Signals
Größe der FFT | 2048 |
Fenstergröße | 1600 |
Sampling-Rate | 10000 |
Frequenzbänder | 2 |
Kanäle | 1 |
Fenster Typ | eCM_HannWindow |
Umwandeln in Dezibel | FALSE |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4016.12 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_CM, Tc3_CM_Base, Tc3_MultiArray |