Einhüllendenspektrum
Das Beispiel zeigt eine exemplarische Implementierung der Berechnung eines Einhüllendenspektrums mit dem Baustein FB_CMA_EnvelopeSpectrum. Das Eingangssignal wird mittels eines Funktionengenerators generiert und entspricht der Überlagerung zweier Sinus-Schwingungen mit 120 Hz bzw. 230 Hz. Zur besseren Veranschaulichung des Ergebnisses ist der Scope auf den Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 Hz beschränkt.
Das Beispiel können Sie hier herunterladen:
EnvelopeSpectrum_Sample.zip
Blockdiagramm

Programmparameter
Die Tabelle unten zeigt eine Liste mit wichtigen Parametern für die Konfiguration des Funktionsbausteins zur Berechnung des Einhüllendenspektrums.
FFT Länge Einhüllende | 2048 |
FFT Länge Spektrum | 2048 |
Fenstergröße | 2048 |
Umwandeln in Dezibel | FALSE |
Fenster Typ | eCM_HannWindow |
Skalierungsart | eCM_RMS |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.4013 |
PC oder CX (x86, x64) |
Tc3_CM, Tc3_CM_Base, Tc3_MultiArray |