FFT mit komplex-wertigem Eingangssignal
Das Beispiel zeigt eine exemplarische Implementierung einer Spektrums-Berechnung mit dem Baustein FB_CMA_ComplexFFT. Im Vergleich zur Verwendung des Bausteins FB_CMA_RealFFT wird für die benötigten MultiArrays der Datentyp LCOMPLEX verwendet.
Das Beispiel können Sie hier herunterladen:
ComplexFFT_Sample.zip
Blockdiagramm

Programmparameter
Die Tabelle unten zeigt eine Liste mit wichtigen Parametern für die Konfiguration des
ComplexFFT-Funktionsbausteins.
Typ-Code | eMA_TypeCode_LCOMPLEX |
FFT Länge | 2048 |
Forwärtsberechnung | TRUE |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_CM, Tc3_CM_Base, Tc3_MultiArray |