Schwellwertbetrachtung gemittelte Betragsspektren
In diesem Beispiel wird, wie im Anwendungskonzept Frequenzanalyse näher erläutert, eine Analysekette zur Schwellwertbetrachtung betrachtet. Die Analysekette implementiert dabei die Berechnung eines Betragsspektrums, Mittelung von mehreren Betragsspektren und anschließende Schwellwertbetrachtung für exemplarische Frequenzbänder. Zur besseren Veranschaulichung der Schwellwertbetrachtung um 50 Hz ist der Scope auf den Frequenzbereich von 0 Hz bis 100 Hz beschränkt.
Das Beispiel können Sie hier herunterladen:
FrequencyAnalysis_Sample.zip
Blockdiagramm der Analysekette:

Programmparameter
Die Tabelle unten zeigt eine Liste mit wichtigen Parametern für die Konfiguration der verwendeten Funktionsbausteine.
FFT Länge | 8192 |
Fenstergröße | 6400 |
Puffergröße | 3200 |
Fenster Typ | eCM_HannWindow |
Skalierungsart | eCM_RMS |
Koeffizientenordnung | eCM_Mean |
Maximale Anzahl Klassen | 1 |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.4013 |
PC oder CX (x86, x64) |
Tc3_CM, Tc3_CM_Base, Tc3_MultiArray |