ST_CM_InstantaneousFrequency_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_InstantaneousFrequency_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
    nFFT_Length          : UDINT := 512;              (* Length of FFT. *)
    nWindowLength        : UDINT := 400;              (* Length of analysis window. *)
    fMagnitudeThreshold  : LREAL := cCM_MinArgDiv;    (* Minimum value for the numerical calculability. *)
    fSampleRate          : LREAL := 50000;            (* Sample rate in Hertz. *)
    nChannels            : UDINT := 1;                (* Number of channels. *)
END_STRUCT
END_TYPEnFFT_Lengthist die Länge der FFT. Sie muss größer als Eins und eine ganzzahlige Potenz von Zwei sein.nWindowLengthist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als Eins und eine gerade Zahl sein.fMagnitudeThresholddefiniert den Grenzwert für die numerische Berechenbarkeit der Momentanfrequenz. Der Grenzwert bezieht sich auf den Wert
fSampleRateAbtastrate des eingehenden Zeitsignals. Der Wert wird genutzt zur Skalierung des Ergebnisses in Hz.nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25  | PC or CX (x86, x64)  | Tc3_CM_Base  |