ST_CM_WindowStatistics_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_WindowStatistics_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
nMaxWindows : UDINT := 3; (* Number of configurable windows. *)
fScaleFactor : LREAL := 3; (* Scaling factor to transform index values, for example to frequency values.)*
END_STRUCT
END_TYPEnInLengthist die Länge des Eingangs-Arrays.nMaxWindowsist die maximale Zahl der Fenster, die konfiguriert werden. Diese muss mindestens Eins sein.fScaleFactorSkalierungsfaktor zur Umwandlung von Indexwerten, z. B. in Frequenzwerte.nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |