ST_CM_MovingMoments_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_MovingMoments_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
nSubChannels : UDINT := 0; (* Number of subchannels. *)
nInLength : UDINT := 100; (* Length of input data array. *)
nPopulation : UDINT := 100; (* Size of the population. *)
bPopulationEstimates : BOOL := TRUE; (* Apply Bessel's correction to results. *)
END_STRUCT
END_TYPEnChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.nSubChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Unterkanälen. Diese muss größer oder gleich Null sein.nInLengthdefiniert die Länge des Eingangsdatenarrays.nPopulationdefiniert die Größe des internen Datenpuffers für die Berechnung des gleitenden Moments.bPopulationEstimatesist ein boolescher Wert der angibt, ob die jeweils Bessel'sche Korrektur zu Sample Variance (Stichproben-Standardabweichung), Schiefe und Exzess angewandt wird.bKurtosisExcessist ein boolscher Wert der angibt, ob der Exzess um den Wert der Wölbung einer Normalverteilung reduziert wird.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |