ST_CM_HistArray_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_HistArray_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 512; (* Number of channels. *)
nSubChannels : UDINT := 0; (* Number of subchannels. *)
nBins : UDINT := 100; (* Number of bins. *)
fMinBinned : LREAL := -120; (* Minimum binned value. *)
fMaxBinned : LREAL := 100; (* Maximum binned value. *)
END_STRUCT
END_TYPEnChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.nSubChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Unterkanälen. Diese muss größer oder gleich Null sein.nBinsist die Zahl der Bins des Histogramms. Sie muss mindestens Eins sein, in vielen Fällen sind Werte zwischen zehn und zwanzig eine sinnvolle Wahl. Die beiden speziellen Bins für Werte, die unterhalb vonfMinBinnedbzw. oberhalb vonfMaxBinnedliegen, sind in diesem Wert nicht mit enthalten.fMinBinnedist der untere Grenzwert, für den Samples in den regulären Histogramm-Bins gezählt werden.fMaxBinnedist der obere Grenzwert, für den Samples in den regulären Histogramm-Bins gezählt werden.fMaxBinnedmuss größer sein alsfMinBinned.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |