ST_CM_WatchUpperThresholds_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_WatchUpperThresholds_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 10; (* Number of channels. *)
nSubChannels : UDINT := 0; (* Number of subchannels. *)
nMaxClasses : UDINT := 3; (* Number of configurable threshold classes. *)
bMemorize : BOOL :=TRUE; (* Flag if results are memorized. *)
END_STRUCT
END_TYPEnChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.nSubChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Unterkanälen. Diese muss größer oder gleich Null sein.nMaxClassesist die maximale Zahl der Klassen, die konfiguriert werden. Diese muss mindestens Eins sein.bMemorizeist eine boolesche Variable. Wenn sie den WertFALSEhat, berechnet der Baustein die Nummer der höchsten Kategorie und des entsprechenden Kanals bei jedem Schritt neu. Wenn der WertTRUEist, werden die Ergebniswerte bei Überschreitung eines Grenzwerts so lange gespeichert, bis die ResetData()-Methode ausgeführt wird oder ein Kanal eine höhere Kategorie erreicht. Standardmäßig ist der WertTRUE.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |