ST_CM_MomentCoefficients_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_MomentCoefficients_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 512; (* Number of channels. *)
nSubChannels : UDINT := 0; (* Number of subchannels. *)
nOrder : E_CM_MCoefOrder := E_CM_MCoefOrder.eCM_Kurtosis; (* Maximum order of the moment coefficients that are calculated. *)
bPopulationEstimates : BOOL := FALSE; (* Apply Bessel's correction to results. *)
bKurtosisExcess : BOOL := TRUE; (* Flag if kurtosis is reduced by 3. *)
END_STRUCT
END_TYPEnChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.nSubChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Unterkanälen. Diese muss größer oder gleich Null sein.nOrderist die maximale Ordnung der Momentenkoeffizienten (E_CM_MCoefOrder), die berechnet werden. Dies muss eine ganze Zahl zwischen Eins und Vier sein. Die Ordnungsnummern sind: 0 = Zähler, 1 = Mittelwert, 2 = Standardabweichung, 3 = Schiefe, 4 = Exzess Kurtosis. Die Zahl der ermittelten Koeffizienten ist (nOrder+1).bPopulationEstimatesist ein boolescher Wert der angibt, ob die jeweils Bessel'sche Korrektur zu Sample Variance (Stichproben-Standardabweichung), Schiefe und Exzess angewandt wird.bKurtosisExcessist ein boolscher Wert der angibt, ob der Exzess um den Wert der Wölbung einer Normalverteilung reduziert wird.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |