ST_CM_Envelope_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_Envelope_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nFFT_Length : UDINT := 512; (* Length of FFT. *)
nWindowLength : UDINT := 400; (* Length of analysis window. *)
nChannels : UDINT := 1; (* Number of channels. *)
END_STRUCT
END_TYPEnFFT_Lengthist die Länge der FFT. Sie muss größer als Eins und eine ganzzahlige Potenz von Zwei sein.nWindowLengthist die Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als Eins und eine gerade Zahl sein.nChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.
![]() | Artefakte vermeiden Der Wert von |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |