ST_CM_DiscreteClassification_InitPars
Baustein-spezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins ausgewertet werden.
TYPE ST_CM_DiscreteClassification_InitPars EXTENDS ST_CM_Object_InitPars :
STRUCT
nChannels : UDINT := 10; (* Number of channels. *)
nSubChannels : UDINT := 0; (* Number of subchannels. *)
nMaxClasses : UDINT := 3; (* Number of configurable threshold classes. *)
END_STRUCT
END_TYPEnChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Kanälen. Diese muss größer als Null sein.nSubChannelsdefiniert die Anzahl von unabhängigen Unterkanälen. Diese muss größer oder gleich Null sein.nMaxClassesist die maximale Zahl der Klassen, die konfiguriert werden. Diese muss mindestens Eins sein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |