F_CM_CalculateWindow
Diese Funktion berechnet Fensterfunktionen zu gegebenen Eingangsparametern. Siehe Abschnitt: Fensterfunktionen.
FUNCTION F_CM_CalculateWindow : HRESULT
VAR_INPUT
eWindowType : E_CM_WindowType; (* Window type. *)
aWindowParameters : T_CM_WindowParameters; (* Window parameters for specific windows, e.g. FlatTop. *)
nWindowLength : UDINT; (* Length of analysis window. *)
pWindow : POINTER TO POINTER TO LREAL; (* Pointer to array data. *)
END_VARVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC or CX (x86, x64) | Tc3_CM_Base |