FB_Analysis
Im FB Analysis ist die gesamte Analyseroutine definiert. Alle konfigurierten Netzwerke mit ihren Modulen und Fehlerbehandlung werden erstellt.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_Analysis
VAR_INPUT
[network FBs]
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError: BOOL;
ipTcResult: I_TcMessage;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Network FBs |
| Funktionsbausteine der konfigurierten Netzwerke. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt. |
ipTcResult | I_TcMessage | Nachrichtenschnittstelle des TwinCAT 3 EventLoggers, die nähere Informationen über den Rückgabewert bietet. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Local | Methode für Hintergrundkommunikation mit dem TwinCAT-Treiber. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden. | |
Local | Zurücksetzen der gesamten Analyse. | |
Local | Optional: Wenn ein Ergebnis-Stream erstellt werden muss. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |