FB_Network

Alle Module werden in einem spezifischen Netzwerk sortiert, um eine bessere Übersicht und Struktur der konfigurierten Analyse zu erreichen.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_N[n]_[Network1] 
VAR_INPUT
    [module FBs]
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bError: BOOL;
    ipTcResult: I_TcMessage;
END_VAR

FB_Network 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

Modul-FBs

 

Funktionsbausteine der konfigurierten Module.

FB_Network 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt.

ipTcResult

I_TcMessage

Nachrichtenschnittstelle des TwinCAT 3 EventLoggers, die nähere Informationen über den Rückgabewert bietet.

FB_Network 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call

Local

Methode für Hintergrundkommunikation. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden.

Reset

Local

Zurücksetzen des Netzwerks mit allen Submodulen.

ValueMapping

Local

Zuordnung der Eingangswerte zu den verschiedenen Moduleingängen.

SetHMIValues

Local

Optional: Mapping der Ein-/Ausgänge der Module zu der globalen HMI-Variable.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics