FB_VirtualInputSource
Der FB VirtualInputSource abstrahiert die InputSourcen für die verschiedenen Analyse Konfigurationen. Die in der Analytics Workbench konfigurierten virtuellen Eingänge werden hier gesetzt.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_V[n]_C[n]_VirtualInputSource IMPLEMENTS I_VirtualInputSource, I_V[n]_VirtualInputSource
VAR
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_VirtualInputSource | Schnittstelle zur Kommunikation mit einer Datenquelle |
I_V[n]_VirtualInputSource | Schnittstelle die alle definierten virtuellen Eingänge breitstellt |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Local | Methode zum Synchronisieren von mehreren FB-Instanzen | |
Local | Methode zum entgegenzunehmen des nächsten Datensatzes | |
Local | Methode zum Signalisieren, dass das gesamte Datenpaket fertig bearbeitet wurde. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bEndOfData | BOOL | Get | Signalisiert das Ende des Datenpakets |
dtTimestamp | DCTIMESTRUCT | Get | Zeitstempel des aktuell entgegengenommenen Datensatz |
nDataHandle | ULINT | Get | Daten-Handle |
nContext | DWORD | Get | Daten-Kontext |
tTimestamp | ULINT | Get | Zeitstempel des aktuell entgegengenommenen Datensatzes |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |