MAIN_Analytics_C[n]
Im Programm MAIN_Analytics_C[n] wird der FB-Analysis aufgerufen. Das Programm ist dem separaten Task zugewiesen.
Es ist auch möglich, einzelne Module, ganze Netzwerke oder alle definierten Netzwerke mit nur einem steigendem Flag zurückzusetzen. Zunächst müssen Sie die Komponente auswählen, die zurückgesetzt werden soll. Dann startet eine steigende Flanke am INPUT bReset den Reset-Vorgang.
Alle Reset-Aufrufe sind in der Aktion A_Reset definiert.
Das Handling der „InputSourcen“ wird in der Aktion A_InputSources durchgeführt.
Das Mapping der HMI-Werte wird in der Aktion A_MapToHMI vorgenommen.
Syntax
Definition:
PROGRAM MAIN_Analytics_C[n]
VAR_INPUT
stReset: ST_AnalysisReset;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError: BOOL;
ipTcResult: I_TcMessage;
nAnalysisResultsTimestamp: ULINT;
stAnalysisResults: ST_Results;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |