FB_InputSource
Der FB-DataSource verwaltet den Empfang der Eingangswerte der verschiedenen Quellen. In der OUTPUT-Deklaration finden Sie alle konfigurierten Eingänge.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_T[n]_InputSource IMPLEMENTS I_InputSource
VAR
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_InputSource | Schnittstelle zur Kommunikation mit einer Datenquelle |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Local | Methode für Hintergrundkommunikation mit dem TwinCAT-Treiber. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden. | |
Local | Methode zum Abrufen der Daten des spezifizierten Elements. | |
Local | Methode zum Prüfen ob neue Daten verfügbar sind. | |
Local | Methode zum Hinzufügen von Daten Clients | |
Local | Methode zum Signalisieren das der Client alle Daten empfangen hat. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bReadNewData | BOOL | Get | . |
eDataState | E_DataSourceState | Get |
|
nDataHandle | ULINT | Get |
|
nElements | UDINT | Get |
|
nMaxOversamplingFactor | UDINT | Get |
|
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |