FB_Module

Die Modul-FBs enthalten alle Eingänge und Ausgänge der konfigurierten Module aus dem Workbench-Konfigurator. Es ist auch möglich, die Module während der Laufzeit neu zu konfigurieren. Dazu müssen Sie lediglich den Parameter ändern und dann den Neukonfigurierungsprozess mit einer steigenden Flanke am INPUT bReconfigure starten.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_N[n]_M[n]_[Module] 
VAR_INPUT
    [module inputs]
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bError: BOOL;
    ipTcResult: I_TcMessage;
    [module outputs]
END_VAR

FB_Module 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

Module inputs

 

Eingänge des ausgewählten Moduls.

FB_Module 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt.

ipTcResult

I_TcMessage

Nachrichtenschnittstelle des TwinCAT 3 EventLoggers, die weitere Informationen über den Rückgabewert bietet.

Module outputs

 

Ausgänge des ausgewählten Moduls.

FB_Module 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call

Local

Methode für Hintergrundkommunikation. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden.

Reset

Local

Zurücksetzen des Moduls.

SetHMI

Local

Optional: Setzt die Ein-/Ausgänge auf die globalen HMI-Strukturen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics