FB_Network
Alle Module werden in einem spezifischen Netzwerk sortiert, um eine bessere Übersicht und Struktur der konfigurierten Analyse zu erreichen.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_N[n]_[Network1]
VAR_INPUT
[module FBs]
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError: BOOL;
ipTcResult: I_TcMessage;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Modul-FBs |
| Funktionsbausteine der konfigurierten Module. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt. |
ipTcResult | I_TcMessage | Nachrichtenschnittstelle des TwinCAT 3 EventLoggers, die weitere Informationen über den Rückgabewert bietet. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Local | Methode für Hintergrundkommunikation. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden. | |
Local | Zurücksetzen des Netzwerks mit allen Submodulen. | |
Local | Zuordnung der Eingangswerte zu den verschiedenen Moduleingängen. | |
Local | Optional: Mapping der Ein-/Ausgänge der Module zu der globalen HMI-Variable. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |