T_ALY_Symbol

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_Symbol EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_INPUT
sName : T_MaxString;
sBaseType : T_MaxString;
nBitOffset : UDINT;
nBitSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sName | T_MaxString | Name des Symbols |
sBaseType | T_MaxString | Datentyp des Symbols |
nBitOffset | UDINT | Bit-Offset des Symbols |
nBitSize | UDINT | Bitgröße des Symbols |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-Objekt |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-String |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der Json-Nutzlast |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Json-Nutzlast als String |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |