FB_ALY_StorageProvider

Der FB_ALY_StorageProvider ist ein Client-FB für die Kommunikation mit einer Storage Provider-Instanz. Der FB bietet Methoden, um historische Daten auszulösen oder Aufzeichnungen zu starten/stoppen.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_StorageProvider
VAR_INPUT
stConfig : ST_ALY_SP_Config;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
eConnectionState : ETcIotMqttClientState;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | TRUE, sobald eine Methode des Funktionsbausteins aktiv ist. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Nachrichtenschnittstelle des TwinCAT 3 EventLoggers, die nähere Informationen über den Rückgabewert bietet. |
eConnectionState | ETcIotMqttClientState | Gibt den Status der Verbindung zwischen Client und Broker als Aufzählung ETcIotMqttClientState an. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Local | Methode für Hintergrundkommunikation mit dem TwinCAT-Treiber. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden. | |
Local | Methode für den Abbruch von Aktivitäten des TwinCAT Analytics Storage Providers. | |
Local | Methode zum Anfordern historischer Daten. | |
Local | Methode zum Empfangen der Instanz Informationen des Storage Providers. | |
Lokal | Methode zum Empfangen von Recording Informationen. | |
Lokal | Methode zum Empfangen von Recording Informationen. | |
Local | Methode zum Auslesen aller historischer Streams. | |
Local | Methode zum Auslesen aller Aufnahmen eines historischen Streams. | |
Local | Methode zum Auslesen aller deklarierten Messagebroker. | |
Local | Methode zum Zurücksetzen der MQTT Verbindung zum Broker. | |
Loca | Startet eine Rule einer Pipeline neu. | |
Local | Generische Methode zum Absenden verschiedener Kommandos. | |
Local | Methode zum Setzen verschiedener Parameter eines historischen Streams. | |
Local | Startet die Aufzeichnung eines Live-MQTT-Binärstroms. | |
Local | Startet die Aufzeichnung eines Live-MQTT-Binärstroms. | |
Local | Startet die Aufzeichnung eines Live-MQTT-Binärstroms. | |
Local | Stoppt die ausgewählte Aufzeichnung. | |
Local | Stoppt die ausgewählte Aufzeichnung. | |
Local | Methode zum Steuern der deklarierten Storages. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |
- Call
- Cancel
- CleanupControlling
- DeleteRecording
- DeleteRecordingByID
- DeleteRecords
- GetCleanupInfoByKey
- GetHistoricalData
- GetInstanceInfo
- GetRecordingInfoByAlias
- GetRecordingInfoByKey
- ReadHistoricalStreams
- ReadStreamRecords
- ReadSubBroker
- ResetCommunication
- RestartPipelineRule
- SendCommand
- SetHistoricalDataState
- StartPipeline
- StartRecord
- StartRecordEx
- StopPipeline
- StopRecord
- StorageControlling
Eingänge