ST_ConnectionSettings
Syntax
Definition:
TYPE ST_ConnectionSettings :
STRUCT
sHostName : T_MaxString;
nHostPort : UINT := 1883;
sUserId : T_MaxString;
sPassword : T_MaxString;
bWithCertificate : BOOL := FALSE;
sCA : T_MaxString;
sCert : T_MaxString;
sKey : T_MaxString;
sKeyPwd : T_MaxString;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sHostName | T_MaxString | sHostName kann als Name oder als IP-Adresse festgelegt werden. Wenn keine Angaben gemacht werden, wird der lokale Host verwendet. |
nHostPort | UINT | Hier kann der Hostport festgelegt werden: Der Standardwert ist 1883. |
sUserId | T_MaxString | Optional kann ein Benutzername angegeben werden. |
sPassword | T_MaxString | Hier kann ein Passwort für den Benutzernamen eingegeben werden. |
bWithCertificate | BOOL | Falls TRUE, werden die Zertifikate für die Kommunikation verwendet. |
sCA | T_MaxString | Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA). |
sCert | T_MaxString | Client-Zertifikat für die Authentifizierung beim Broker. |
sKey | T_MaxString | Privater Schlüssel des Clients. |
sKeyPwd | T_MaxString | Passwort des privaten Schlüssels, falls zutreffend. |