Microsoft SQL (Binär / Klartext)
Mit dem Microsoft SQL Server haben Sie eine weitere On-Premises-Lösung für die Speicherung der Analytics-Binärdaten.
Geben Sie hier den Connection String für Ihren Microsoft SQL Server an.

Storage Name:
Vergeben Sie einen sprechenden Namen, der den Zweck des Storages gut beschreibt. Er wird bei der Konfiguration im Manager an verschiedenen Stellen wieder erscheinen.
Storage Comment:
Hier können Sie zusätzliche Informationen zu dem Storage hinterlegen.
Max Write Length:
Hier wird die Datenmenge angegeben, welche in einem tbl_Data Datensatz gespeichert wird.
Min Write Period:
Hier wird die Zeitperiode angegeben, nach welcher mindestens ein tbl_Data Datensatz gespeichert wird.
Connection String:
Klicken Sie auf die Schaltfläche ConnString, um die Eingabemaske zu öffnen. Nehmen Sie dort die Konfigurationseinstellungen vor, auch von Remote-Datenbanken, die durch Netzwerkverbindungen erreichbar sind.

Column Mode
Diese Option steht nur bei einem Klartext Storage zur Verfügung. Im Column Mode "Single" werden alle Symbole in separaten Spalten gespeichert.
Beispiel: Column Mode "Single"
Timestamp | Main.fTest1 | Main.fTest2 | Main.nTest |
|---|---|---|---|
2026-07-14 10:36:01.001 | 0.12 | 0.56 | 1 |
2026-07-14 10:36:01.002 | 0.34 | 0.78 | 2 |
Im Column Mode "Grouped" werden Symbole entsprechend ihrer Basisdatentypen sortiert und in einer gemeinsamen Spalte gespeichert.
Beispiel: Column Mode "Grouped"
Timestamp | Symbolname | fValue | nValue |
|---|---|---|---|
2026-07-14 10:36:01.001 | Main.fTest1 | 0.12 |
|
2026-07-14 10:36:01.001 | Main.fTest2 | 0.56 |
|
2026-07-14 10:36:01.001 | Main.nTest |
| 1 |
2026-07-14 10:36:01.002 | Main.fTest1 | 0.34 |
|
2026-07-14 10:36:01.002 | Main.fTest2 | 0.78 |
|
2026-07-14 10:36:01.002 | Main.nTest |
| 2 |
Nach dem Start des Storage beginnt die Kommunikation mit der Datenbank. In diesem Moment erstellt der Storage Provider die vier notwendigen Tabellen. Jede Aufnahme-Konfiguration wird in einer eigenen Tabelle gespeichert. Als Beispiel sehen Sie den folgenden Screenshot vom Microsoft SQL Server Management Studio.

Die Ringpuffer Funktionalität für den Microsoft SQL Server kann ebenfalls im Manager eingestellt werden.