Fehlercodes

Nahezu alle Methoden der RuleEngine-API liefern einen RuleEngineAPIErrorCode zurück, über den sich der Erfolg des Aufrufs auswerten lässt. Zusätzlich können Fehler als RuleEngineApiException ausgelöst werden; die Ausnahme enthält den zugehörigen Fehlercode in der Eigenschaft Error.

Wert

Name

Beschreibung

0

NONE

Kein Fehler — der Aufruf war erfolgreich.

1

ERROR

Allgemeiner, nicht näher spezifizierter Fehler.

2

ERROR_WRONG_INPUT

Ein übergebener Parameter ist ungültig.

3

ERROR_SYMBOL_NOT_FOUND

Das angegebene Symbol wurde nicht gefunden.

4

ERROR_WRONG_DATATYPE

Der Datentyp des Symbols passt nicht zur Operation.

5

ERROR_CHILD_NOT_ADDED

Der untergeordnete Knoten konnte nicht angehängt werden.

6

ERROR_SYMBOL_NOT_CREATED

Das Symbol konnte nicht angelegt werden.

7

ERROR_SYMBOL_NOT_SELECTED

Das Symbol ist nicht ausgewählt.

8

ERROR_SYMBOL_NOT_SELECTABLE

Das Symbol kann in diesem Knoten nicht ausgewählt werden.

9

ERROR_NODE_NOT_FOUND

Der angegebene Knoten wurde nicht gefunden.

10

ERROR_INVALID_NODE_TYPE

Der Knotentyp ist an dieser Stelle nicht zulässig.

11

ERROR_INVALID_DIRECTORY

Das angegebene Verzeichnis ist ungültig oder nicht erreichbar.

12

ERROR_INVALID_CONFIGURATION

Die Konfiguration ist unvollständig oder inkonsistent.

13

ERROR_FILE_OPERATION_FAILED

Eine Dateioperation ist fehlgeschlagen.

14

ERROR_INVALID_CYCLETIME

Die angegebene Zykluszeit ist ungültig.

15

ERROR_INVALID_WEEKDAY

Der angegebene Wochentag ist ungültig.

16

ERROR_INVALID_ABSOLUTETIME

Die angegebene Uhrzeit ist ungültig.

17

ERROR_INVALID_INTERVAL_NUMBER

Der angegebene Intervallwert ist ungültig.

18

ERROR_INVALID_DURATION

Die angegebene Gültigkeitsdauer ist ungültig.

19

ERROR_INVALID_DAY

Der angegebene Tag ist ungültig.

20

ERROR_INVALID_MONTH

Der angegebene Monat ist ungültig.

21

ERROR_SYMBOL_NAME_EXISTS

Ein Symbol mit diesem Namen existiert bereits.

22

ERROR_INVALID_SYMBOL_NAME

Der angegebene Symbolname ist ungültig.

23

ERROR_SYMBOL_ID_NOT_FOUND

Die angegebene Symbol-ID wurde nicht gefunden.

24

ERROR_INPUT_SYMBOL_NOT_FOUND

Das angegebene Eingangssymbol wurde nicht gefunden.

25

ERROR_PARSING_FAILED

Die Konfiguration konnte nicht gelesen bzw. interpretiert werden.

26

ERROR_INVALID_DATE

Das angegebene Datum ist ungültig.

27

ERROR_INVALID_NAME

Der angegebene Name ist ungültig, z. B. wegen unzulässiger Sonderzeichen.

28

ERROR_REPLACE_INPUT

Das Eingangssymbol konnte nicht ersetzt werden.