PostgreSQL

PostgreSQL 1:

Storage Name:

Vergeben Sie einen sprechenden Namen, der den Zweck des Storages gut beschreibt. Er wird bei der Konfiguration im Manager an verschiedenen Stellen wieder erscheinen.

Storage Comment:

Hier können Sie zusätzliche Informationen zu dem Storage hinterlegen.

Max Write Length:

Hier wird die Datenmenge angegeben, welche in einem tbl_Data Datensatz gespeichert wird.

Min Write Period:

Hier wird die Zeitperiode angegeben, nach welcher mindestens ein tbl_Data Datensatz gespeichert wird.

Connection String:

Klicken Sie auf die Schaltfläche ConnString, um die Eingabemaske zu öffnen. Nehmen Sie dort die Konfigurationseinstellungen vor, auch von Remote-Datenbanken, die durch Netzwerkverbindungen erreichbar sind.

PostgreSQL 2:

Column Mode

Diese Option steht nur bei einem Klartext Storage zur Verfügung. Im Column Mode "Single" werden alle Symbole in separaten Spalten gespeichert. 

Beispiel: Column Mode "Single"

Timestamp

Main.fTest1

Main.fTest2

Main.nTest

2026-07-14 10:36:01.001 

0.12

0.56

1

2026-07-14 10:36:01.002

0.34

0.78

2

Im Column Mode "Grouped" werden Symbole entsprechend ihrer Basisdatentypen sortiert und in einer gemeinsamen Spalte gespeichert.

Beispiel: Column Mode "Grouped"

Timestamp

Symbolname

fValue

nValue

2026-07-14 10:36:01.001 

Main.fTest1

0.12

 

2026-07-14 10:36:01.001 

Main.fTest2

0.56

 

2026-07-14 10:36:01.001 

Main.nTest

 

1

2026-07-14 10:36:01.002

Main.fTest1

0.34

 

2026-07-14 10:36:01.002

Main.fTest2

0.78

 

2026-07-14 10:36:01.002

Main.nTest

 

2

Nach dem Start des Storage beginnt die Kommunikation mit der Datenbank. In diesem Moment erstellt der Storage Provider die notwendigen Tabellen selbst. Jede Aufnahme-Konfiguration wird in einer eigenen Tabelle gespeichert.