T_ALY_SPRuleEnginePipeline_Cmd

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPRecordData_Cmd EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_INPUT
sRuleEnginePipeline : GUID;
eCmdType : E_PipelineCmdType;
sRecorder : GUID;
sRecorderAlias : T_MaxString;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sRuleEnginePipeline | GUID | Individuelle GUID der RuleEngine Pipeline. |
eCmdType | Start oder Stopp der Aufzeichnung. | |
sRecorder | GUID | Individuelle GUID des Recorders. |
sRecorderAlias | T_MaxString | Alias-Name für den Recorder. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB. |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit JSON-Objekt. |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit JSON-String. |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der JSON-Nutzlast. |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der JSON-Nutzlast als String. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |