Einsehen von Eigenschaften der Elemente
Über das Properties-Fenster auf der rechten Seite des RuleEngine-Pipeline Editors können die Eigenschaften des selektierten Elements eingesehen werden. Die Eigenschaften variieren je nach Typ.
MQTT-Source
- Broker: Message Broker der Datenquelle.
- Stream: Topic der Datenquell
- SystemID: System-ID der Datenquelle
- Cycle Time: Zykluszeit der Datenquelle
- Symbols: Anzahl sowie Namen der ausgewählten Symbole, welche an der Datenquelle ausgewählt wurden.

Rule
- Alias: Alias-Name der Rule
- Type: Typ der Regel. Derzeit gibt es StreamingDataRules und BatchDataRules. StreamingDataRules beziehen sich auf gestreamte Daten und laufen kontinuierlich mit, um die gestreamten Daten zu verarbeiten. BatchDataRules beziehen sich auf bereits gespeicherte Daten. Diese laufen nicht kontinuierlich mit, sondern werden über Trigger aufgestartet. Sie verarbeiten eine gewisse Menge an gespeicherten Daten und fahren anschließend wieder herunter.
- Nodes: Anzahl der Knoten in einer Rule.
- Symbols: Anzahl sowie Namen der Symbole, welche aus der Rule herausgegeben werden.
- RuleTrigger (nur bei BatchDataRules): Anzahl der konfigurierten Trigger.

Recording
- CycleTime: Zykluszeit der Datenaufnahme
- Storage: Name des Datenspeichers
- Mode: Aufnahmemodus (Unbegrenzt oder Ringspeicher)
- Symbols: Anzahl sowie Namen der ausgewählten Symbole