T_ALY_SPInstance_Desc

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPInstance_Desc EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_OUTPUT
dtTimestamp : DATE_AND_TIME;
bOnline : BOOL;
sName : STRING;
sVersion : STRING;
stInfo : T_ALY_SPInstanceInfo;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
dtTimestamp | DATE_AND_TIME | Startzeitpunkt des Storage Provider Service |
bOnline | BOOL | Signalisiert, ob der Service Online ist. |
sName | STRING | IoT Device Name „TwinCAT Analytics Storage Provider“ |
sVersion | STRING | Version des Storage Provider |
stInfo | Detaillierte Beschreibung des Storage Providers |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-Objekt |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-String |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der Json-Nutzlast |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Json-Nutzlast als String |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |