T_ALY_SPSubBrokerInfo

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPSubBrokerInfo EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_OUTPUT
sAlias : STRING(255);
sBrokerGuid : GUID;
sBrokerHost : STRING(255);
nBrokerPort : DINT;
bSecure : BOOL;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sAlias | STRING(255) | Alias Name der Broker Konfiguration |
sBrokerGuid | GUID | Individuelle GUID der Broker Konfiguraiton |
sBrokerHost | STRING(255) | Broker Host Name |
nBrokerPort | DINT | Broker Port |
bSecure | BOOL | TRUE wenn Kommunikation über Zertifikate hergestellt wird. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-Objekt |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-String |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der Json-Nutzlast |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Json-Nutzlast als String |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |