T_ALY_ReadStreamRecord_Info

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_HistoricalStream_Desc EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_OUTPUT
nRecordCountAll: UDINT;
nRecordCount : UDINT;
arrRecords : ARRAY [0..cMaxRecordCount] OF T_RecordTimestamps;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nRecordCountAll | UDINT | Anzahl aller vorhanden Aufzeichnungen |
nRecordCount | UDINT | Anzahl ausgelesener Aufzeichnungen |
arrRecords | ARRAY [0..cMaxRecordCount] OF T_RecordTimestamps | Zeitstempel der ausgelesenen Aufzeichnungen |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB. |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit JSON-Objekt. |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit JSON-String. |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der JSON-Nutzlast. |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der JSON-Nutzlast als String. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |