T_ALY_SPReadStreamRecords_Cmd

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPReadStreamRecords_Cmd EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_INPUT
nRecordingID : LINT := -1;
sStreamTopic : STRING(255);
sStreamSystemID : GUID;
sStreamLayout : GUID;
nRecordStartIndex : DINT;
nMaxRecordCount : DINT;
sResultTopic : T_MaxString;
END_VARVererbungshierarchie
T_ALY_JsonPayload
T_ALY_SPReadStreamRecords_Cmd
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nRecordingID | LINT | Spezifische ID des zu verwendenden Recordings |
sStreamTopic | STRING(255) | Topic-Name des aufgezeichneten Live-Streams. |
sStreamSystemID | GUID | SystemID des Target Systems von wo der Live-Stream gesendet wurde |
sStreamLayout | GUID | Layout-GUID der Aufzeichnung |
nRecordStartIndex | DINT | Startindex der ersten Aufzeichnung die gelesen werden soll. |
nMaxRecordCount | DINT | Gesamtanzahl der Aufzeichnungen, die gelesen werden soll. |
sResultTopic | T_MaxString | Topic-Name des Ergebnis-Streams |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB. |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit JSON-Objekt. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, Arm®) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |