Configure
Konfigurieren des Algorithmus.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
fEps : LREAL;
fMuBeta : LREAL;
fLambda : LREAL;
fEpsDBSCAN : LREAL;
fMinWeightDBSCAN : LREAL;
nPotMCsBufferSize : UDINT;
nOutMCsBufferSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nEps | LREAL | Schwelle für den maximalen Radius von Mikro-Clustern. |
fMuBeta | LREAL | Schwelle für das Gewicht eines Mikro-Clusters zwischen Ausreißer und potenziellem Mikro-Cluster. |
fLambda | LREAL | Gibt die Vergessensrate des Algorithmus an. Das Gewicht jedes Datenpunkts nimmt jede Sekunde um einen Faktor von 2^(-fLambda) ab. |
fEpsDBSCAN | LREAL | Gibt den Parameter Epsilon des DBSCAN-Algorithmus an. |
fMinWeightDBSCAN | LREAL | Schwelle für die Summe der Gewichte in der Epsilon-Nachbarschaft eines Mikro-Clusters für den DBSCAN-Algorithmus. |
nPotMCsBufferSize | UDINT | Die maximale Anzahl potenzieller Mikro-Cluster. Der Speicher wird potMCs Buffer Size Mikro-Clustern zugeordnet. |
nOutMCsBufferSize | UDINT | Die maximale Anzahl von Ausreißer-Mikro-Clustern. Der Speicher wird outMCs Buffer Size Mikro-Clustern zugeordnet. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |