Configure
Konfigurieren des Algorithmus.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
bUseBesselCorrection : BOOL;
eWindowMode : E_ALY_WindowMode;
nWindowSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bUseBesselCorrection | BOOL | Wenn der Parameter bUseBesselCorrection auf TRUE gesetzt ist, wird die Bessel‘sche Korrektur angewendet. Um bei Stichproben ein erwartungstreues Ergebnis zu erhalten, ist dieser Parameter zu aktivieren. Die empirische Standardabweichung, ohne Bessel’sche Korrektur
Die empirische Standardabweichung, mit Bessel’scher Korrektur
|
eWindowMode | Verwendeter Fenstermodus. Beeinflusst die Anzahl der Eingangsdaten, die mit in die Berechnung einbezogenen werden sowie den Zeitpunkt der Berechnungen.
| |
nWindowSize | UDINT | Abhängig von dem verwendeten Fenstermodus kann die Anzahl der Werte N konfiguriert werden, die mit in die Berechnung einbezogen werden. Beim Fenstermodus Continuous wird dieser Parameter ignoriert. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |