Configure

Konfigurieren des Algorithmus. Die Ausgangskaskaden können über die Methode SetCascades() festgelegt werden.

Syntax

Definition:

METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
    nNumCascades : UDINT;
    fSampleRate : LREAL;
    eStartupBehaviour : E_ALY_CascadeStartupBehaviour;
END_VAR

Configure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nNumCascades

UDINT

Anzahl an Ausgangskaskaden

fSampleRate

LREAL

Samplerate des zu analysierenden Systems in Hz

eStartupBehaviour

E_ALY_CascadeStartupBehaviour

Hochlaufverhalten

WaitUntilFilled

Wartet ab, bis die konfigurierte Zeitspanne der Kaskade abgelaufen ist. Erst nach Ablauf der Zeitspanne wird das RMS-Ergebnis als auch das boolesche Flag „NewResult“ erstmalig gesetzt.

UsePreviousCascadeValue

Die RMS-Kaskaden, deren konfigurierte Zeitspanne noch nicht abgelaufen ist, verwenden das nächstkleinere bereits gesetzte RMS-Ergebnis.

Configure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Configure

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.