Call

Aufrufen des Algorithmus nach Festlegung eines neuen Eingangswerts. Ein neuer Eingang kann mit Hilfe der Methode SetChannelValue() zugewiesen werden.

Syntax

Definition:

METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
    tTimestamp : ULINT;
    pRmsArrayOut : POINTER TO LREAL;
    nRmsArrayOutSize : UDINT;
    pNewResultArrayOut : POINTER TO BOOL;
    nNewResultArrayOutSize : UDINT
END_VAR

Call 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

tTimestamp

ULINT

Aktueller Zeitstempel mit einer Auflösung von 1 ns.

pRmsArrayOut

POINTER TO LREAL

Zeiger auf ein Array in dem die RMS-Ergebnisse gespeichert werden sollen. Die Dimension entspricht der Anzahl konfigurierter Kaskaden.

nRmsArrayOutSize

UDINT

Größe des RMS-Arrays.

pNewResultArrayOut

POINTER TO BOOL

Zeiger auf ein Array in dem die Status neuer RMS-Ergebnisse gespeichert werden sollen. Die Dimension entspricht der Anzahl konfigurierter Kaskaden.

nNewResultArrayOutSize

UDINT

Größe des Status-Arrays.

Call 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Call

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.