FB_init
Initialisieren der Anzahl der Eingangskanäle, der Anzahl der Cluster-Mittelpunkte sowie die Größe des Aggregationspuffers.
Syntax
Definition:
METHOD FB_init : BOOL
VAR_INPUT
nNumChannels : UDINT := 2;
nNumClusters : UDInT := 1;
nAggBufferSize : UDINT := 10;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nNumChannels | UDINT | Initialisieren der Anzahl der Eingangskanäle. |
nNumClusters | UDINT | Definiert die Anzahl der Cluster. |
nAggBufferSize | UDINT | Gibt die Anzahl an Zyklen an, nach denen die Cluster-Mittelpunkte aktualisiert werden. Die Eingangswerte über diese Anzahl von Zyklen werden intern (im Aggregation Buffer) zwischengespeichert. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
FB_init | BOOL | Nicht benutzt. |