GetChannelOutputValues
Abrufen von kanalspezifischen Ausgangswerten. Die Ausgangswerte wurden in der zuvor aufgerufenen Call()-Methode aktualisiert.
Syntax
Definition:
METHOD GetChannelOutputValues : BOOL
VAR_INPUT
nChannel : UDINT;
pCorrCoefsArrayOut : PVOID;
nCorrCoefsArrayOutSize : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
fMinCoef : LREAL;
fMaxCoef : LREAL;
nMinimizingLag : DINT;
nMaximizingLag : DINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nChannel | UDINT | Kanalindex (1 bis nNumChannels) |
fMinCoef | LREAL | Variable wird mit dem minimalen Koeffizienten des Ausgangsarrays beschrieben. |
fMaxCoef | LREAL | Variable wird mit dem maximalen Koeffizienten des Ausgangsarrays beschrieben. |
nMinimizingLag | DINT | Variable wird mit dem Lag beschrieben, bei dem der Koeffizient minimal ist. |
nMaximizingLag | DINT | Variable wird mit dem Lag beschrieben, bei dem der Koeffizient maximal ist. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
GetChannelOutputValues | BOOL | Gibt |