Returncodes

Die folgende Liste enthält Returncodes der TwinCAT Analytics Library.

Ereignis-ID (Hex)

Ereignistext

16#1001

Fehler während der Initialisierung. Kein Routerspeicher vorhanden. Größe des Routerspeichers prüfen.

16#1002

Fehler im Übergang PREOP->SAFEOP

16#1003

Fehler im Übergang SAFEOP->OP

16#1004

Fehler im Übergang SAFEOP->OP: Kein Task zugeordnet. Modul wird nicht zyklisch ausgeführt.

16#1005

Fehler im Übergang OP->SAFEOP

16#1006

Fehler im Übergang SAFEOP->PREOP

16#1007

Fehler während der Initialisierung. Ungültige Objekt-ID.

16#1008

Fehler während der Initialisierung. Ungültiger Symbolname.

16#1009

Fehler während der Initialisierung. Ungültige Symbolgröße.

16#100A

Fehler während der Initialisierung. Ungültige Anzahl von Puffern.

16#100B

Fehler während der Initialisierung. Ungültige Datenbereichsnummer.

16#100C

Fehler während der Initialisierung. Ungültige Anzahl von Kanälen.

 

 

16#2001

Fehler während der Konfiguration. Kein Routerspeicher vorhanden. Größe des Routerspeichers prüfen.

16#2002

Fehler während der Konfiguration. Ein Null-Zeiger wurde zugeordnet.

16#2003

Der konfigurierte Datentyp ist nicht gültig.

16#2004

Der konfigurierte Zählmodus ist nicht gültig.

16#2005

Der konfigurierte Integrationsmodus ist nicht gültig.

16#2006

Der konfigurierte Zustandshistogrammmodus ist nicht gültig.

16#2007

Der konfigurierte Vergleichsoperator ist nicht gültig.

16#2008

Der konfigurierte Einlernmodus ist nicht gültig

16#2009

Der konfigurierte logische Operator ist nicht gültig.

16#200A

Der konfigurierte mathematische Operator ist nicht gültig.

16#200B

Das konfigurierte Startverhalten ist nicht gültig.

16#200C

Die konfigurierten Grenzen sind nicht gültig.

16#200D

Die Anzahl der konfigurierten Werte ist nicht gültig.

16#200E

Die konfigurierte Sample Rate ist nicht gültig.

16#200F

Das konfigurierte Intervall ist nicht gültig.

16#2010

Das konfigurierte Intervall ist zu kurz.

16#2011

Die Anzahl der konfigurierten Teilmengen ist nicht gültig.

16#2012

Die Anzahl der konfigurierten Klassen ist nicht gültig.

16#2013

Der konfigurierte Dateipfad ist nicht gültig.

16#2014

Die konfigurierte Segmentgröße ist nicht gültig.

16#2015

Der konfigurierte Timeout ist nicht gültig.

16#2016

Der konfigurierte Bandmodus ist nicht gültig.

16#2017

Die konfigurierte Länge ist nicht gültig

16#2018

Der konfigurierte Timermodus ist nicht gültig.

16#2019

Die konfigurierten Wochentage sind nicht gültig.

16#201A

Die konfigurierte Schwelle ist nicht gültig.

16#201B

Der konfigurierte Stringvergleichsmodus ist nicht gültig.

16#201C

Der konfigurierte Gate-Modus ist nicht gültig.

16#201D

Fehler während der Konfiguration. Ungültiger Symbolname.

16#201E

Fehler während der Konfiguration. Ungültige Symbolgröße.

16#201F

Fehler während der Konfiguration. Ungültige Anzahl von Puffern.

16#2020

Fehler während der Konfiguration. Ungültige Anzahl von Bändern.

16#2021

Fehler während der Konfiguration. Unzulässige Schwellenreihenfolge.

16#2022

Fehler während der Konfiguration. Initialisierung fehlt.

 

 

16#3001

Fehler während der Laufzeit. Kein Routerspeicher vorhanden. Größe des Routerspeichers prüfen.

16#3002

Fehler während der Laufzeit. Ein Null-Zeiger wurde zugeordnet.

16#3003

Fehler während der Laufzeit. Ungültige Eingangsgröße.

16#3004

Fehler während der Laufzeit. Ungültige Ausgangsgröße.

16#3005

Fehler während der Laufzeit. Division durch null.

16#3006

Fehler während der Laufzeit. Zeitstempel kann nicht null sein.

16#3007

Fehler während der Laufzeit. Konfiguration fehlt.

16#3008

Fehler während der Laufzeit. Ungültiger Zustand.

16#3009

Fehler während der Laufzeit. Zyklischer Aufrufer ist zugewiesen. Methoden können nicht aufgerufen werden.

16#300A

Fehler während der Laufzeit. Außerhalb des Bereichs.

16#300B

Fehler während der Laufzeit. Ungültige Header-Größe.

16#300C

Fehler während der Laufzeit. Ungültige Datei.

16#300D

Fehler während der Laufzeit. Ungültiges Intervall.

16#300E

Fehler während der Laufzeit. Symbol bereits zugewiesen.

16#300F

Fehler während der Laufzeit. Kein StreamHelper zugewiesen.

16#3010

Fehler während der Laufzeit. Ungültiger Eingangskanal.

16#3011

Fehler während der Laufzeit. Ungültiger Datentyp.

16#3012

Fehler während der Laufzeit. Ungültige Einheit.