Configure
Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
eGateMode : E_ALY_GateMode;
stGatePos1 : ST_ALY_XyPosition;
stGatePos2 : ST_ALY_XyPosition;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eGateMode | Konfigurierter Gate-Modus Intersect Gate: Bestimmt, ob das XY-Signal das Gate in der konfigurierten Richtung kreuzt. Liegt während der Analyseperiode ein Schnittpunkt vor, wird dies als OK eingestuft, ansonsten NOK. Not Intersect Gate: Überwacht, ob sich das XY-Signal während der Analyseperiode nicht mit dem Gate in der konfigurierten Richtung kreuzt. Dann wird dies als OK eingestuft, ansonsten NOK. Intersect Projection: Bestimmt, ob das XY-Signal die Projektion des Gates in der konfigurierten Richtung kreuzt. Liegt während der Analyseperiode ein Schnittpunkt vor, wird dies als OK eingestuft, ansonsten NOK. Not Intersect Projection: Überwacht, ob sich das XY-Signal während der Analyseperiode nicht mit der Projektion des Gates in der konfigurierten Richtung kreuzt. Dann wird dies als OK eingestuft, ansonsten NOK. Intersect Gate Or Projection: Bestimmt, ob das XY-Signal das Gate oder seine Projektion in der konfigurierten Richtung kreuzt. Liegt während der Analyseperiode ein Schnittpunkt vor, wird dies als OK eingestuft, ansonsten NOK. | |
stCorner1 | Struktur zum Speichern der Position der ersten Ecke in XY-Koordinaten. | |
stCorner2 | Struktur zum Speichern der Position der zweiten Ecke in XY-Koordinaten. | |
stCorner3 | Struktur zum Speichern der Position der dritten Ecke in XY-Koordinaten. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |