Configure

Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.

Syntax

Definition:

METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
    eStringCompareMode : E_ALY_StringCompareMode;
    eCountMode : E_ALY_CountMode;
    bCaseSensitive : BOOL;
END_VAR

Configure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

eStringCompareMode

E_ALY_StringCompareMode

String compare mode:

Equals: Eingangsstring entspricht dem Referenzstring.

BeginsWith: Eingangsstring beginnt mit dem Referenzstring.

Contains: Eingangsstring enthält den Referenzstring.

eCountMode

E_ALY_CountMode

Modus des Ergebniszählers.

OnChange: Der Zähler zählt jedes Mal, wenn sich das Ergebnis auf TRUE ändert.
Cyclic: Der Zähler inkrementiert jeden Zyklus, wenn die Bedingung TRUE ist.

bCaseSensitive

BOOL

Wenn TRUE, wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

Configure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Configure

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.