Configure

Konfigurieren des Algorithmus.

Syntax

Definition:

METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
    eBandMode : E_ALY_BandMode;
    fBand : LREAL;
    nSegmentSize : UDINT;
    tTimeout : TIME;
    sFilePath : STRING(255);
    bNegateStartPeriod : BOOL;
END_VAR

Configure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

eBandMode 

E_ALY_BandMode

Konfigurieren des Bandmodus

Absolut:

Upper bound: Gelesener Wert + fBand

Lower bound: Gelesener Wert – fBand

Relativ:

Upper bound: Gelesener Wert + (Gelesener Wert * fBand/100)

Lower bound: Gelesener Wert - (Gelesener Wert * fBand/100)

fBand 

LREAL

Konfigurieren des Bandes abhängig vom Bandmodus.

nSegmentSize 

UDINT

Anzahl der gepufferten Elemente für Dateioperation.

tTimeout 

TIME

Zeitüberschreitung für asynchrone Operationen.

sFilePath 

STRING(255)

Pfad zur eingelernten Datei, z. B. C:\TwinCAT\3.1\Boot\Teach.tas

bNegateStartPeriod 

BOOL

Negieren des Eingangsparameters bStartPeriod.

Configure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Configure

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.