Configure
Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
fThresholdLevel12 : LREAL;
fThresholdLevel23 : LREAL;
sStringLevel1 : STRING(255);
sStringLevel2 : STRING(255);
sStringLevel3 : STRING(255);
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
fThresholdLevel12 | LREAL | Die Eingangswerte, die kleiner als die konfigurierte Schwelle sind, werden in die erste Klasse eingestuft. Die Eingangswerte, die größer oder gleich als die konfigurierte Schwelle sind, werden in die zweite Klasse eingestuft. |
fUpperBound | LREAL | Die Eingangswerte, die kleiner als die konfigurierte Schwelle sind, werden in die zweite Klasse eingestuft. Die Eingangswerte, die größer oder gleich als die konfigurierte Schwelle sind, werden in die dritte Klasse eingestuft. |
sStringLevel1 | STRING(255) | String, der in Klasse 1 einzuordnen ist |
sStringLevel2 | STRING(255) | String, der in Klasse 2 einzuordnen ist |
sStringLevel3 | STRING(255) | String, der in Klasse 3 einzuordnen ist |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |