FB_ALY_IotSymbol_LREAL

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_IotSymbol_LREAL
VAR_INPUT
    stConfig : ST_ALY_IotSymbol_Config;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    bSymbolHandlerAssigned: BOOL;
    bVariableFound: BOOL;
    sSymbolPath: STRING(255);
    tCycleTime: LTIME;
    nMaxNumElements: UDINT;
    nNumElements: UDINT;
END_VAR

FB_ALY_IotSymbol_LREAL 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

stConfig

ST_ALY_IotSymbol_Config

Struktur für die Konfiguration des FB.

FB_ALY_IotSymbol_LREAL 2:Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Eventlogger

bError

BOOL

TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

bNewResult

BOOL

TRUE, wenn ein neues Ergebnis berechnet worden ist.

bConfigured

BOOL

TRUE, wenn der FB erfolgreich konfiguriert ist.

bSymbolHandlerAssigned

BOOL

TRUE, wenn der Symbol-Handler zugewiesen wurde.

bVariableFound

BOOL

TRUE, wenn eine Variable im Stream gefunden wurde.

sSymbolPath

STRING(255)

Theam/Stream.Symbol

tCycleTime

LTIME

Zykluszeit des Publishing-Systems.

nMaxNumElements

UDINT

Maximale Anzahl der von StreamHelper beeinflussten gespeicherten Symbole.

nNumElements

UDINT

Anzahl der eingegangenen Elemente seit dem letzten Aufruf.

FB_ALY_IotSymbol_LREAL 3:Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

GetValue

Local

Abrufen des Werts des spezifizierten Elements.

GetOversamplingValues

Local

Abrufen der Oversampling-Werte des spezifizierten Elements.

GetArrayValues

Local

Abrufen der Array-Werte des spezifizierten Elements.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics