FB_ALY_IotSymbol_BYTE
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_IotSymbol_BYTE
VAR_INPUT
stConfig : ST_ALY_IotSymbol_Config;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
bSymbolHandlerAssigned: BOOL;
bVariableFound: BOOL;
sSymbolPath: STRING(255);
tCycleTime: LTIME;
nMaxNumElements: UDINT;
nNumElements: UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stConfig | ST_ALY_IotSymbol_Config | Struktur für die Konfiguration des FB. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | I_TcMessage | Eventlogger |
bError | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
bNewResult | BOOL | TRUE, wenn ein neues Ergebnis berechnet worden ist. |
bConfigured | BOOL | TRUE, wenn der FB erfolgreich konfiguriert ist. |
bSymbolHandlerAssigned | BOOL | TRUE, wenn der Symbol-Handler zugewiesen wurde. |
bVariableFound | BOOL | TRUE, wenn eine Variable im Stream gefunden wurde. |
sSymbolPath | STRING(255) | Theam/Stream.Symbol |
tCycleTime | LTIME | Zykluszeit des Publishing-Systems. |
nMaxNumElements | UDINT | Maximale Anzahl der von StreamHelper beeinflussten gespeicherten Symbole. |
nNumElements | UDINT | Anzahl der eingegangenen Elemente seit dem letzten Aufruf. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
GetValue | Local | Abrufen des Werts des spezifizierten Elements. |
GetOversamplingValues | Local | Abrufen der Oversampling-Werte des spezifizierten Elements. |
GetArrayValues | Local | Abrufen der Array-Werte des spezifizierten Elements. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |